この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  ハウジング

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  オス端子用ハウジング, リセプタクル

  • 接続タイプ  電線対基板, 電線対電線

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  2, 4, 6, 10, 12, 20

  • 列数  1, 2

ボディの特徴

  • 一次製品色  白, 自然色, 赤, 青, 黄, 黒

端子の特徴

  • 端子のタイプ  タブ, リセプタクル

  • 端子のベース材質  銅合金

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

機械的アタッチメント

  • ストレイン リリーフ  なし

  • 嵌合保持  あり

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング), パネル マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  ポリエステル GF

  • ピッチ (mm) 2.5, 5.08

  • ピッチ (in) .098, .2

寸法

  • コネクタ長 (mm) 9.66, 12, 20

  • コネクタ長 (in) .38, .47, .78

  • コネクタ幅  33.6 mm [ 1.32 in ]

  • コネクタの高さ (mm) 21, 21.52

  • コネクタの高さ (in) .82, .84

  • 列間スペーシング  5.08 mm [ .2 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  Bag

  • パッケージ数量  240, 400, 450, 6400

参照番号

  • TE用番号 CAT-D9934-A75C

関連資料
利用できるドキュメントはありません。