この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ディスクリート ワイヤ タイプ  より線

構成の特徴

  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性  ディスクリート ワイヤ

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 600

  • 動作電圧 (VDC) 600

端子の特徴

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 嵌合タブ幅  3.1 mm [ .122 in ]

  • 端子長 (mm) 17.1, 17.8, 21.8, 25.5

  • 端子長 (in) .673, .701, .858, 1.003

  • バレルのタイプ  Open

  • 嵌合タブ厚  .8 mm [ .031 in ]

  • 端子の向き  ストレート

  • 端子の下地めっきの材料の厚さ (µm) 1.27, 1.3

  • 端子の下地めっきの材料の厚さ (µin) 50, 51.18

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ  .38 µm [ 15 µin ]

  • 端子のタイプ  タブ, リセプタクル

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au)

  • 端子のベース材質  銅合金

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 24

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

  • 製品の結線先  ワイヤ&ケーブル

機械的アタッチメント

  • ワイヤ絶縁サポート  あり

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 1.8 – 3.23, 2.9 – 4.1, 2 – 3.75

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .079 – .148, .078 – .149, .114 – .161, .071 – .127

  • ワイヤ サイズ (AWG) 20 – 16, 14 – 12, 16 – 14

  • ワイヤ サイズ (mm²) 1.23 – 2.27, .5 – 1.42, 2.08 – 3.62

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  電源

実装の特徴

  • 実装方法  バッグおよびボックス, リールおよびボックス

  • パッケージ数量  500, 2500, 8000

参照番号

  • TE用番号 CAT-D9934-A78

関連資料
利用できるドキュメントはありません。