この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  ハウジング

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  オス端子用ハウジング, リセプタクル

  • 接続タイプ  電線対基板, 電線対電線

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  2, 3, 4, 6

  • 列数  1, 2

ボディの特徴

  • 一次製品色 

端子の特徴

  • 端子のタイプ  リセプタクル

  • 端子のベース材質  銅合金

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

機械的アタッチメント

  • 嵌合保持  あり

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング), パネル マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  ポリエステル GF

  • ピッチ  6.35 mm [ .25 in ]

寸法

  • コネクタ長 (mm) 33.7, 40.05

  • コネクタ長 (in) 1.32, 1.57

  • コネクタ幅  23 mm [ .9 in ]

  • コネクタの高さ  8.5 mm [ .33 in ]

  • 列間スペーシング  8.8 mm [ .346 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  電源

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  Bag

  • パッケージ数量  200, 250

参照番号

  • TE用番号 CAT-D9934-A78A

関連資料
利用できるドキュメントはありません。