この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ディスクリート ワイヤ タイプ  より線, 単線またはより線

  • 防水性  いいえ

構成の特徴

  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性  ディスクリート ワイヤ

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 250, 630

  • 動作電圧 (VDC) 630

端子の特徴

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 嵌合タブ幅  6.4 mm [ .25 in ]

  • 端子長 (mm) 23.4, 33.7, 37.9

  • 端子長 (in) .921, 1.327, 1.49

  • バレルのタイプ  Open

  • 嵌合タブ厚 (mm) .8, 1

  • 嵌合タブ厚 (in) .031, .039

  • 端子の向き  ストレート

  • 端子の形状およびフォーム  角形

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm) .2, .38, .76, 2.54

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 7.9, 15, 30, 100

  • 端子のタイプ  タブ, リセプタクル

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au), 銀 (Ag)

  • ハウジング内部での端子保持  あり

  • 端子のベース材質  銅合金

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 30, 45

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

  • 製品の結線先  ワイヤ&ケーブル

機械的アタッチメント

  • ワイヤ絶縁サポート  あり

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 4 – 5.2, 4.9 – 7.8, 1.8 – 3.23, 3 – 3.8

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .157 – .205, .118 – .15, .071 – .127, .193 – .307

  • ワイヤ サイズ (AWG) 8, 12 – 10, 20 – 16, 16 – 14

  • ワイヤ サイズ (mm²) 7.95 – 8.92, .5 – 1.42, 1.23 – 2.27, 3.08 – 5.5

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -30 – 105, -55 – 105

  • 使用温度範囲 (°F) -67 – 221, -22 – 221

動作/用途

  • 回路用途  電源

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  バッグおよびボックス, パッケージ/ボックス, リールおよびボックス

  • パッケージ数量  500, 1500, 2400, 3000, 3600, 4000, 4500, 5400, 6000

参照番号

  • TE用番号 CAT-D9934-A83

関連資料
利用できるドキュメントはありません。