この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  ハウジング

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  オス端子用ハウジング, リセプタクル

  • 接続タイプ  電線対基板, 電線対電線

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  2, 3, 4, 6

  • 列数  1, 2

ボディの特徴

  • 一次製品色  自然色, 黄, 黒

  • コネクタおよびキーイング コード  Y

端子の特徴

  • 端子のタイプ  タブ, リセプタクル

  • 端子のベース材質  銅合金

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

機械的アタッチメント

  • 嵌合保持  あり

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング), パネル マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  ガラス繊維入り熱可塑性樹脂, ポリエステル GF

  • ピッチ (mm) 3.81, 5.08, 10.16

  • ピッチ (in) .149, .2, .399, .4

寸法

  • コネクタ長 (mm) 33.36, 33.44, 35.76, 43.52, 45.92, 47, 53.68, 57, 73.02

  • コネクタ長 (in) 1.31, 1.32, 1.4, 1.71, 1.8, 1.85, 2.11, 2.24, 2.87

  • コネクタ幅 (mm) 29, 47

  • コネクタ幅 (in) 1.1, 1.14, 1.85

  • コネクタの高さ (mm) 9.8, 16.54, 19.86, 19.96, 26.7

  • コネクタの高さ (in) .38, .65, .78, 1.05

  • 列間スペーシング  10.16 mm [ .399 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル, 電源

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  Bag, Box

  • パッケージ数量  48, 70, 90, 100, 192, 360, 400, 560, 600, 800, 1000, 1360

参照番号

  • TE用番号 CAT-D9934-A83A

関連資料
利用できるドキュメントはありません。