この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 630

  • 動作電圧 (VDC) 630

端子の特徴

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • バレルのタイプ  Closed

  • 端子の向き  ストレート

  • 端子の下地めっきの材料の厚さ  1.3 µm [ 51.18 µin ]

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ  2.54 µm [ 100 µin ]

  • 嵌合ピンの直径  6.28 mm [ .25 in ]

  • 端子のタイプ  ソケット, ピン

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au), 銀 (Ag)

  • 端子のベース材質  銅合金

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 65

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

  • 製品の結線先  ワイヤ&ケーブル

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲  1 – 2.5 mm [ .039 – .098 in ]

  • ワイヤ サイズ (AWG) 6, 8, 12 – 10, 16 – 14

  • ワイヤ サイズ (mm²) 7.95 – 8.92, 2.7 – 6.6, 1.23 – 2.27, 6.7 – 10.5, 10.6 – 16.7

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  電源

実装の特徴

  • 実装方法  ボックスおよびトレイ

  • パッケージ数量  30

参照番号

  • TE用番号 CAT-D9934-A86

関連資料
利用できるドキュメントはありません。