製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
構成の特徴
-
補助スイッチ端子の配置
2PDT, 4PST NO 2PST NC, SPDT, SPST NO SPDT DB
-
極の端子数
1
-
接点配置
SPST, SPST NO
電気的特性
-
コイル抵抗 (Ω)
24, 60, 91, 104
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC)
28
-
端子の定格電流 (A)
100, 150, 300, 400
-
コイル定格電圧 (VDC)
28
結線の特徴
-
補助結線およびコネクタのタイプ
10-32 UNF-2A スタッド, 6-32 UNF-2A スタッド, 8-32 UNF-2A スタッド, D-Sub
-
主結線およびコネクタのタイプ
1/4-28 UNF-2A スタッド, 3/8-24 UNF-2A スタッド
-
コイル結線およびコネクタのタイプ
10-32 UNF-2A スタッド, 6-32 UNF-2A スタッド, 8-32 UNF-2A スタッド, D-Sub
機械的アタッチメント
-
トルク (補助) (in-lbs)
7.5, 15, 24
-
製品取り付け特徴のタイプ
取り付けプレート
-
トルク (コイル) (in-lbs)
7.5, 15, 24
-
トルク (メイン) (in-lbs)
56.3, 112.5
-
製品のマウントのタイプ
シャーシ マウント