製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
構成の特徴
-
補助スイッチ端子の配置
SPDT
-
極の端子数
1
-
接点配置
SPST NO
電気的特性
-
コイル抵抗 (Ω)
78, 87.5
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC)
28
-
端子の定格電流 (A)
400
-
コイル定格電圧 (VDC)
28
結線の特徴
-
補助結線およびコネクタのタイプ
10-32 UNF-2A スタッド
-
主結線およびコネクタのタイプ
3/8-24 UNF-2A スタッド
-
コイル結線およびコネクタのタイプ
10-32 UNF-2A スタッド
機械的アタッチメント
-
トルク (補助) (in-lbs)
24
-
製品取り付け特徴のタイプ
取り付けプレート
-
トルク (コイル) (in-lbs)
24
-
トルク (メイン) (in-lbs)
112.5
-
製品のマウントのタイプ
シャーシ マウント