この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リレーおよびコンタクタのタイプ  汎用コンタクタ

構成の特徴

  • 補助スイッチ端子の配置  2 フォーム Z, SPST NO

  • 極の端子数  2, 3

  • 接点配置  DPST NC、SPST NO, DPST-NO

電気的特性

  • コイル抵抗 (Ω) 5.4, 98

  • 端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC) 28

  • 端子の定格電流 (A) 300

  • コイル定格電圧 (VDC) 28

ボディの特徴

  • エンクロージャのタイプ  環境的密閉構造

結線の特徴

  • 補助結線およびコネクタのタイプ  8-32 UNC-2A スタッド

  • 主結線およびコネクタのタイプ  3/8-24 UNF-2A スタッド

  • コイル結線およびコネクタのタイプ  10-32 UNF-2A スタッド, 8-32 UNC-2A スタッド

機械的アタッチメント

  • トルク (補助) (in-lbs) 15

  • 製品取り付け特徴のタイプ  取り付けプレート

  • トルク (コイル) (in-lbs) 15, 24

  • トルク (メイン) (in-lbs) 112.5

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ マウント

動作/用途

  • 電流のタイプ  DC

参照番号

  • TE用番号 CAT-DC-A848

関連資料
利用できるドキュメントはありません。