この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

 

注意: すべての設計作業で製品図面を使用してください。 

製品のタイプの特徴

  • リレーおよびコンタクタのタイプ  高電圧コンタクタ

構成の特徴

  • 補助スイッチ端子の配置  1 フォーム A、SPST-NO

  • 極の端子数  1

  • 接点配置  1 フォーム X SPST-NO-DM

電気的特性

  • コイル抵抗 (Ω) 15, 72

  • 端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC) 1000

  • 端子の定格電流 (A) 1000

  • コイル定格電圧 (VDC) 14, 16, 32

ボディの特徴

  • エンクロージャのタイプ  密閉シール済み, 環境的密閉構造

結線の特徴

  • 補助結線およびコネクタのタイプ  フライング リード

  • 主結線およびコネクタのタイプ  1/4-20 UNC-2B, バス バー

  • コイル結線およびコネクタのタイプ  フライング リード

機械的アタッチメント

  • トルク (メイン) (in-lbs) 45 – 55

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ マウント

寸法

  • コイル ワイヤの長さ  381 mm [ 15 in ]

  • ワイヤ サイズ (AWG) 22

  • ワイヤ サイズ (mm²) .34

動作/用途

  • 電流のタイプ  DC

参照番号

  • TE用番号 CAT-DC-K1K-CONT

関連資料

製品図面

データ シート/カタログ ページ