この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リレーおよびコンタクタのタイプ  汎用コンタクタ

構成の特徴

  • 補助スイッチ端子の配置  2 SPDT, 2 フォーム Z, 4 SPDT, SPST NO, なし

  • 極の端子数  1

  • 接点配置  SPST NO, SPST NO DB

電気的特性

  • コイル抵抗 (Ω) 52, 55, 120

  • 端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC) 28

  • 端子の定格電流 (A) 400

  • コイル定格電圧 (VDC) 28, 32

ボディの特徴

  • エンクロージャのタイプ  環境的密閉構造

結線の特徴

  • 補助結線およびコネクタのタイプ  D-Sub, フライング リード, ワイヤ コネクタ, 丸型コネクタ

  • 主結線およびコネクタのタイプ  1/4-28 UNF-2A, 1/4-28 UNF-2A スタッド, バス バー

  • コイル結線およびコネクタのタイプ  D-Sub, コネクタ, フライング リード

機械的アタッチメント

  • 製品取り付け特徴のタイプ  取り付けプレート

  • トルク (メイン) (in-lbs) 56, 56.3

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ マウント, バス バー マウント

寸法

  • コイル ワイヤの長さ  343 mm [ 13.5 in ]

  • ワイヤ サイズ (AWG) 22

  • ワイヤ サイズ (mm²) .129 – .518

動作/用途

  • 電流のタイプ  DC

実装の特徴

  • 実装方法  個別

参照番号

  • TE用番号 CAT-DC-K400

関連資料
利用できるドキュメントはありません。