製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
構成の特徴
-
補助スイッチ端子の配置
2 SPDT, 3 SPDT, なし
-
極の端子数
1
-
接点配置
SPST NO DB
電気的特性
-
コイル抵抗 (Ω)
120, 165.8, 166
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC)
28
-
端子の定格電流 (A)
500
-
コイル定格電圧 (VDC)
28, 32
結線の特徴
-
補助結線およびコネクタのタイプ
D-Sub, フライング リード, 丸型コネクタ
-
主結線およびコネクタのタイプ
1/4-28 UNF-2A スタッド, バス バー
-
コイル結線およびコネクタのタイプ
D-Sub, コネクタ, フライング リード
機械的アタッチメント
-
製品取り付け特徴のタイプ
取り付けプレート
-
トルク (メイン) (in-lbs)
56
-
製品のマウントのタイプ
シャーシ マウント, バス バー マウント
寸法
-
コイル ワイヤの長さ (mm)
203.2, 254
-
コイル ワイヤの長さ (in)
8, 10
-
ワイヤ サイズ (AWG)
22
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.129 – .518