この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

HTU21D センサは、製造時完全キャリブレーション済みの自己完結型湿度および温度センサです。 1.5 V ~ 3.6 V の電圧範囲で作動し、解像度選択機能、バッテリー残量検知機能、チェックサム機能を備えています。HTU21D には電力の影響を受けやすい用途に合わせた低電力のスタンバイ モードがあります。

仕様

  • 0% ~ 100% の相対湿度を測定
  • -40°C ~ 125°C の温度を測定
  • I2C 通信
  • 完全キャリブレーション済み
  • 高速応答時間
  • 解像度選択機能
  • 超低消費電力  

性能

  • 0% ~ 100% の相対湿度範囲
  • -40°C ~ +125°C の温度範囲
  • 超低消費電力
  • 1.5 V ~ 3.6 V の電圧範囲で作動
  • 高速応答時間 – 5 秒 (代表値)
  • ビルトイン ヒーターで飽和から迅速に回復
  • 結露から完全に回復
  • 迅速な変換時間: 14 ms (代表値)  

特長

  • 20 ピン Xplained Pro 互換コネクタ
  • I2C インタフェース
  • Xplained Pro ハードウェア識別チップ
  • Atmel Studio 6 Project をダウンロード可能
  • µC C コードをダウンロード可能
  • 湿度の分解能は 8 ~ 12 ビットまで選択可能
  • 温度の分解能は 12 ~ 14 ビットまで選択可能 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ開発と製品タイプの評価  Xplained Pro

  • センサのタイプ  湿度

参照番号

  • TE用番号 CAT-DCS0012

関連資料

データ シート/カタログ ページ