製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
-
角形コネクタのインサートのタイプ
コネクタ用インサート
-
接続タイプ
電線対電線
-
防水性
はい
端子の特徴
-
端子のタイプ
ソケット, ピン
-
極構成
10
-
端子の定格電流 (最大) (A)
13
機械的アタッチメント
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
ピッチ (mm)
2.62, 3.38, 4.4, 6.76
-
ピッチ (in)
.103, .133, .173, .266
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG)
26 – 16, 20 – 16, 26 – 22, 24 – 16
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.61 – 1.21, .15 – 1.21, .25 – 1.6, .15 – .4
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]
実装の特徴
-
実装方法
Bag, パッケージ
-
パッケージ数量
1