製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ製品タイプ
ハウジング, ハウジング キット
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
リセプタクル
-
挿入力タイプ
通常
-
防水性
はい
電気的特性
-
動作電圧 (VDC)
125
-
動作電圧 (VAC)
125
ボディの特徴
-
コネクタおよびキーイング コード
A, B, C, D, E, F, G, N
-
シールのタイプ
パネル ガスケット
機械的アタッチメント
-
嵌合調整
あり
-
嵌合調整のタイプ
キー付き
-
嵌合保持
あり
-
嵌合保持のタイプ
ロック ラッチ
-
コネクタ取り付けのタイプ
パネル マウント
使用条件
-
使用温度範囲
-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
動作/用途
-
シールド処理済み
はい
-
回路用途
パワーおよびシグナル