この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  ハウジング, ハウジング キット

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  リセプタクル

  • 挿入力タイプ  通常

  • 防水性  はい

構成の特徴

  • 端子装着済み  No

  • 極数  1

  • 列数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 125

  • 動作電圧 (VAC) 125

ボディの特徴

  • コネクタおよびキーイング コード  A, B, C, D, G, N

  • シールのタイプ  パネル ガスケット

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き

  • 嵌合保持  あり

  • 嵌合保持のタイプ  ロック ラッチ

  • コネクタ取り付けのタイプ  パネル マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  複合材

使用条件

  • 使用温度範囲  -65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]

動作/用途

  • シールド処理済み  はい

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

参照番号

  • TE用番号 CAT-DMC-MD-26

関連資料

データ シート/カタログ ページ