この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

±10 g および ±50 g のダイナミック レンジを持つ製品が用意されており、6 kHz まで平坦な周波数応答を提供します。 この加速度計は、TO-8 ヘッダ構成のハーメチック構造を採用しています。

モデル 808 は、全面的にシールドされたハウジングに安定性の高いピエゾセラミック結晶と一体型チャージ コンバータ (増幅器) が組み込まれており、数多くの埋め込み OEM 用途に適しています。その構成には、接着取り付けとスタッド取り付けの 2 種類が用意されています。

製品の特長

  • TO-8 シリーズ加速度計 
  • 2 線 IEPE インタフェース 
  • 低コスト、埋め込み用途 
  • 6 kHz に及ぶ広帯域幅
  • ±10 g および ±50 g のダイナミック レンジ
  • 最大 6 kHz の広い帯域幅
  • ハーメティック シール済み
  • -40°C ~ +100°C の使用温度範囲
  • ケース接地設計
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ パッケージ  埋め込み

  • 加速度計タイプ  IEPE

  • 振動センサの製品タイプ  圧電加速度計

電気的特性

  • 駆動電流 (mA) 2 – 10

  • 駆動電圧範囲 (VDC) 18 – 30

  • フル スケール電圧出力 (VDC) ±5

信号特性

  • 周波数応答 (Hz) 1 ~ 3000

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  ステンレス鋼

  • 製品重量 (g) 20

  • 検知軸数  単軸

機械的アタッチメント

  • センサマウントのタイプ  ねじ取り付け, 粘着

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

動作/用途

  • 出力電流のタイプ  AC

その他

  • 非線形性 (FSO) (%) ±1

  • 総加速レンジ (±) (g) 10 – 50

  • 感度レンジ (mV/g) 100 – 500

  • 加速レンジ (±) (g) 10, 50

  • 感度 (mV/g) 100, 500

参照番号

  • TE用番号 CAT-EAC0010

関連資料

データ シート/カタログ ページ