製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
センサ パッケージ
埋め込み
-
加速度計タイプ
三線式 電圧
-
振動センサの製品タイプ
圧電加速度計
電気的特性
-
駆動電圧範囲 (VDC)
3 – 5.5
-
フル スケール電圧出力 (VDC)
±2
ボディの特徴
-
一次製品の材料
ステンレス鋼
-
製品重量 (g)
20
-
検知軸数
単軸
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
その他
-
非線形性 (FSO) (%)
±1
-
総加速レンジ (±) (g)
4 – 20
-
感度レンジ (mV/g)
100 – 500
-
加速レンジ (±) (g)
4, 20
-
感度 (mV/g)
100, 500