この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リセプタクルのスタイル  180°

  • 一次ロックの特徴  クリーン ボディ, ハウジング内に統合

  • 防水性  いいえ, はい

ボディの特徴

  • 端子のシールのタイプ  単極ワイヤシール (SWS)

端子の特徴

  • コンタクト製造  スタンプ & フォームド

  • 端子サイズ  1.7mm, 1.8mm, 4.8mm, 6.35mm, 6mm

  • 通常の定格電流 (A) 6, 7, 10, 20

  • 圧着タイプ  F クリンプ

  • 電線と端子の結線部のめっき材料  金, 錫

  • 端子のタイプ  タブ, リセプタクル

  • 嵌合タブ幅 (mm) 1.8, 4.8, 6.3, 6.35

  • 嵌合タブ幅 (in) .07, .071, .189, .248, .25

  • 界面メッキ  スズ (Sn), 金 (Au)

  • 嵌合タブ厚 (mm) .64, .8, .81

  • 嵌合タブ厚 (in) .02, .024, .025, .031

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

  • 製品の結線先  ワイヤ, ワイヤ&ケーブル

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 2 – 2.5, 1.4 – 1.9, 1.2 – 1.6, 1.4 – 2.4, 4.1 – 5.5, 2.9 – 3.8, 1.5 – 2.2, 1.7 – 2.05, 2 – 2.7, 2 – 2.6, 1.6 – 1.8, 1.6 – 2.4, 1.65 – 2.7

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .067, .055 – .094, .063 – .07, .063 – .094, .055 – .075, .067 – .081, .161 – .216, .065 – .106, .114 – .149, .078 – .102

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 2 – 2.5, 1.4 – 1.9, 1.2 – 1.6, 1.4 – 2.4, 4.1 – 5.5, 2.9 – 3.8, 1.5 – 2.2, 1.7 – 2.05, 2 – 2.7, 2 – 2.6, 1.6 – 1.8, 1.6 – 2.4, 1.65 – 2.7

  • ワイヤ サイズ (AWG) 20, 18 – 14, 22 – 20, 20 – 16, 24 – 20, 20 – 15, 14 – 12, 20 – 18, 16 – 12

  • ワイヤ サイズ (mm²) .5, .5 – 1.25, 1.25 – 3.37, .5 – .75, .2 – .5, .75 – 2, .35 – .5, .5 – 1.5, .5 – 1.29, 2 – 3

  • ワイヤ サイズ検索 (mm²) .2, .25, .3, .35, .4, .5, .6, .75, 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3

  • ワイヤ サイズ検索 (AWG) 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

  • タブの長さ (mm) 16.5, 20.4, 20.5, 24.4, 28.4

  • タブの長さ (in) .65, .8, .807, .96, 1.118

使用条件

  • 絶縁オプション  非絶縁

  • 使用温度 (最大) (°C) 80, 85, 90, 100, 105, 125

  • 使用温度 (最大) (°F) 212, 221

  • 使用温度範囲 (°C) -30 – 125, -40 – 100, -30 – 105

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 212, -22 – 221, -22 – 257

動作/用途

  • ワイヤのベース材料に適合 

実装の特徴

  • 実装方法  Bag, Reel

  • パッケージ数量  1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 6000

その他

  • 端子伝導性  0 ~ 24 A (低出力), 41 ~ 100 A (高出力)

参照番号

  • TE用番号 CAT-EC7491-T273

関連資料

データ シート/カタログ ページ