この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

構成の特徴

  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性  FFC

端子の特徴

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 15, 30

  • PCB 端子結線面のめっき材料  はんだめっき, 金フラッシュめっき

  • 端子のタイプ  ソケット

  • 端子嵌合面のめっき仕様  パラジウム ニッケルに金フラッシュ メッキ, 金 (Au)

  • 端子のベース材質  りん青銅

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 1.5

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  絶縁変位 (IDC)

  • 製品の結線先  ワイヤ&ケーブル

寸法

  • 導体の幅に対応 (mm) .66, 2.33

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal

実装の特徴

  • 実装方法  Reel

参照番号

  • TE用番号 CAT-F439-S01339127

関連資料
利用できるドキュメントはありません。