この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

FN3000 は、レンジに応じてアルミニウム合金製のものとステンレス鋼製のものがあり、多数のオプションが用意されています。 テスト ベンチ用途に適しており、さまざまな過酷な環境で使用されています。また、カスタマイズによって保護を強化することができます。

TE (旧 Measurement Specialties) は、センサの設計と製造に長年携わってきた経験を基に、お客様と協力しながらセンサを特定の用途や試験環境に合わせて設計またはカスタマイズする業務を請け負っています。

また、お客様のニーズに応えるため、完成されたターンキー システムもご用意しています。適切に構成されたコンポーネント (センサ、電源、増幅器、デジタル ディスプレイ) がキャリブレーション済みの状態でお手元に届き、すぐに使用できます。 

特長

  • ヘビー デューティー パンケーキ型ロード セル
  • 10 ~ 1000 kN (2 ~ 200 klbf) の標準レンジ
  • 非常に高い安定性
  • アルミニウムまたはステンレス鋼
  • 高度な IP 保護を提供
  • 増幅器内蔵の高レベル出力モデル
  • 静的および動的用途
  • 張力と圧縮
  • 線形性 0.1% F.S.
  • オプションで増幅器を内蔵
  • IP65 オプション 

 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 荷重センサのタイプ  荷重ロード セル

電気的特性

  • フル スケール レンジ (Newton) 0 – 1000000, 0 – 100000, 0 – 50000, 0 – 25000, 0 – 200000, 0 – 500000, 0 – 10000

  • フル スケール レンジ (lbf) 0 – 224800, 0 – 44960, 0 – 11200, 0 – 2200, 0 – 112400, 0 – 5600, 0 – 45000, 0 – 22500

  • 供給電圧範囲 (VDC) 10, 10 – 30, -15 – 15

使用条件

  • 使用温度範囲  -20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]

  • 精度 (% of FS) ±.1

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  ±2 mV/V, ±2 V, ±5 V

業界スタンダード

  • IP 定格  IP50

その他

  • 荷重方向  圧縮, 張力

  • CTR でのゼロ シフト (%FS/°C) ±.5

  • 感度シフト (%FS/°C) ±1/50

参照番号

  • TE用番号 CAT-FLS0008

関連資料

データ シート/カタログ ページ