この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

その機械的設計により、FN3042 は耐久性に特に優れています。 5 kN ~ 500 kN の標準レンジで張力と圧縮を測定します。1,000,000 回を超えるフル スケール サイクルに耐えることができ、それでもゼロ オフセットの安定性はほとんど変わりません。

高温環境・腐食性流体環境での疲労試験ベンチや調整に使用できるように、IP 保護レベルの高いフル ステンレス鋼製のセンサ ハウジングも用意されています。

TE (旧 Measurement Specialties) は、センサの設計と製造に長年携わってきた経験を基に、お客様と協力しながらセンサを特定の用途や試験環境に合わせて設計またはカスタマイズする業務を請け負っています。また、お客様のニーズに応えるため、完成されたターンキー システムもご用意しています。適切に構成されたコンポーネント (センサ、電源、増幅器、デジタル ディスプレイ) がキャリブレーション済みの状態でお手元に届き、すぐに使用できます。

特長

  • ヘビー デューティー円筒形ロード セル
  • 5 ~ 500 kN (1 ~ 100 klbf) のレンジ
  • 張力と圧縮
  • 疲労試験や衝突試験に適合
  • 増幅器内蔵の高レベル出力
  • 高い剛性
  • 精度: 0.25% F.S.
  • ご要望により Skydrol に対応可能
  • オプションで増幅器を内蔵
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 荷重センサのタイプ  荷重ロード セル

電気的特性

  • フル スケール レンジ (Newton) 0 – 50000, 0 – 25000, 0 – 5000, 0 – 200000, 0 – 500000, 0 – 10000

  • フル スケール レンジ (lbf) 0 – 44960, 0 – 2248, 0 – 1124, 0 – 5620, 0 – 11240, 0 – 112400

  • 供給電圧範囲 (VDC) 10, 10 – 30, -15 – 15

使用条件

  • 使用温度範囲  -20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]

  • 精度 (% of FS) ±.25

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  ±1.5 mV/V, ±2 V, ±5 V

業界スタンダード

  • IP 定格  IP50

その他

  • 荷重方向  圧縮, 張力

  • CTR でのゼロ シフト (%FS/°C) ±.5

  • 感度シフト (%FS/°C) ±1/50

参照番号

  • TE用番号 CAT-FLS0011

関連資料

データ シート/カタログ ページ