この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

0 ~ 100 N から 0 ~ 20000 N までの標準レンジで寸法が同一であるため、試験中に機械的な変更なしにレンジの異なる別のセンサに交換できます。 横方向の作用を最小限に抑えるようなセンサ設計になっています。高レベル出力用に増幅器内蔵モデルがあり、その他にも多くのオプションが用意されています。

TE (旧 Measurement Specialties) は、センサの設計と製造に長年携わってきた経験を基に、お客様と協力しながらセンサを特定の用途や試験環境に合わせて設計またはカスタマイズする業務を請け負っています。

また、お客様のニーズに応えるため、完全なターンキー システムもご用意しています。適切に構成されたコンポーネント (センサ、電源、増幅器、デジタル ディスプレイ) がキャリブレーション済みの状態でお手元に届き、すぐに使用できます。

特長

  • パンケーキ型ロード セル
  • 100 ~ 20000 N (20 ~ 4000 lbf) のレンジ
  • 精度: 0.1% F.S.
  • ステンレス鋼またはアルミニウム
  • コネクタまたはケーブル グランド出力
  • ご要望により、増幅器を内蔵可能
  • すべてのレンジでハウジングが同一 
  • 張力と圧縮 
  • 機械的防止機構オプション
  • オプション: 張力プル プレート、ロード ボタン

 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 荷重センサのタイプ  荷重ロード セル

電気的特性

  • フル スケール レンジ (Newton) 0 – 2000, 0 – 200, 0 – 5000, 0 – 500, 0 – 20000, 0 – 10000, 0 – 1000

  • フル スケール レンジ (lbf) 0 – 2248, 0 – 1124, 0 – 449.6, 0 – 44.96, 0 – 224.8, 0 – 4496, 0 – 112.4

  • 供給電圧範囲 (VDC) 10, 10 – 30, -15 – 15

使用条件

  • 使用温度範囲  -20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]

  • 精度 (% of FS) ±.1

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  ±1.5 mV/V, ±2 V, ±5 V

業界スタンダード

  • IP 定格  IP50

その他

  • 荷重方向  圧縮, 張力

  • CTR でのゼロ シフト (%FS/°C) ±.5

  • 感度シフト (%FS/°C) ±1/50

参照番号

  • TE用番号 CAT-FLS0012

関連資料

データ シート/カタログ ページ