この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

一体型の機械的防止機構により、最大で F.S. の 100 倍の偶発的な過負荷から保護します。経済性と高性能を兼ね備えた FN3280 は、低コストながら 0.1% F.S. の確度を発揮します。 さらに高いレンジを備えた FN3148 では、機械的防止機構を備え、10 N ~ 2 kN (2 ~ 400 lbf) の荷重を測定できます。TE は、センサの設計と製造に長年携わってきた経験を基に、お客様と協力しながらセンサを特定の用途や試験環境に合わせて設計またはカスタマイズする業務を請け負っています。また、お客様のニーズに応えるため、完成されたターンキー システムもご用意しています。適切に構成されたコンポーネント (センサ、電源、増幅器、デジタル ディスプレイ) がキャリブレーション済みの状態でお手元に届き、すぐに使用できます。

特長

  • 1 ~ 5 N (0.2 ~ 1 lbf) のきわめて低いレンジに対応
  • 機械的防止機構を備えた S ビーム
  • きわめて高い分解能
  • 高精度
  • コンパクトなサイズ
  • 0.1% F.S. の非線形性とヒステリシスを兼備
  • 張力と圧縮
  • 機械的防止機構内蔵
  • 完全なホイートストン ブリッジ
  • ケーブル出力

 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 荷重センサのタイプ  荷重ロード セル

電気的特性

  • フル スケール レンジ (Newton) 0 – 1, 0 – 2, 0 – 5

  • フル スケール レンジ (lbf) 0 – 1, 0 – .2, 0 – .4

  • 供給電圧範囲 (VDC) 10

使用条件

  • 使用温度範囲  -20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]

  • 精度 (% of FS) ±.1

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  ±1.5 mV/V, ±1 mV/V

業界スタンダード

  • IP 定格  IP50

その他

  • 荷重方向  圧縮, 張力

  • CTR でのゼロ シフト (%FS/°C) ±.5

  • 感度シフト (%FS/°C) ±.5/50

参照番号

  • TE用番号 CAT-FLS0015

関連資料

データ シート/カタログ ページ