この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

FN7325 は取り付けと使用が容易なので、さまざまな用途で単軸の装置を複数使用する必要性がなくなります。 FN7325 は、ホイートストン フル ブリッジに組み込んだひずみゲージ技術に基づくマルチアキシャル センサです。各センサは最大 6 つのチャネル (Fx、Fy、Fz、Mx、My、Mz) を測定でき、使用するチャネルはお客様が選択できます。たとえば FN7325-M6-ZLM は、M6 センサ設計と 3 チャネル (Fz、Mx、My) に対応しています。このセンサは、増幅器内蔵 (A1 または A2)、コネクタ別売り、ケーブル出力など、複数の設計とオプションに対応します。インタフェースはお客様の仕様に合わせて変更することもできます。高レベル出力用に増幅器内蔵モデルもご用意しています。TE は、センサの設計と製造に長年携わってきた経験を基に、お客様と協力しながらセンサを特定の用途や試験環境に合わせて設計またはカスタマイズする業務を請け負っています。また、お客様のニーズに応えるため、完全なターンキー システムもご用意しています。適切に構成されたコンポーネント (センサ、電源、増幅器、デジタル ディスプレイ) がキャリブレーション済みの状態でお手元に届き、すぐに使用できます。 

特長

  • 6 コンポーネント ロード セル
  • 5 ~ 250 kN (1 ~ 50 klbf) のレンジ
  • 3 方向 X、Y、Z で力を測定
  • 3 方向 Mx、My、Mz でトルクを測定
  • 交差効果を最小化
  • 増幅器内蔵の高レベル出力モデル
  • 最大 6 コンポーネントのロード セル 
  • 複数の設計およびカスタム設計にも対応
  • オプションで増幅器を内蔵
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 荷重センサのタイプ  多軸ロード セル

電気的特性

  • フル スケール レンジ (Newton) 5000 – 15000, 30000 – 50000, 60000 – 100000, 15000 – 30000

  • フル スケール レンジ (lbf) 3000 – 6000, 6000 – 10000, 12000 – 20000, 1000 – 3000

  • 供給電圧範囲 (VDC) 10, 10 – 30

使用条件

  • 使用温度範囲  -20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]

  • 精度 (% of FS) ±1

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  ±10 mV/V, ±2 V

業界スタンダード

  • IP 定格  IP50

その他

  • 荷重方向  圧縮, 張力

  • CTR でのゼロ シフト (%FS/°C) ±2/50

  • 感度シフト (%FS/°C) ±2/50

参照番号

  • TE用番号 CAT-FLS0017

関連資料

データ シート/カタログ ページ