この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

この設計により、熱ゼロや感度性能を犠牲にすることなくきわめて小さいセンサの製造が可能になります。 XFL212R は、静的および動的用途で圧縮時のひずみを測定できます。加力面が平坦であるセンサとは異なり、XFL212R には球形のロード ボタンが組み込まれているため、より精密な荷重が保証され、測定の正確さが向上します。
センシング素子には、微細加工された安定性の高いシリコンひずみゲージを持つ完全に温度補償されたホイートストン ブリッジが組み込まれています。シリコンひずみゲージを使用することで、低いレンジおよび周波数での性能が最適化されます。センサはフル スケール レンジに応じてアルミニウム合金製のものとステンレス鋼製のものがあり、かなりの過負荷にも耐えることができます。

特長

  • 0 ~ 5 N から 0 ~ 500 N (0 ~ 1 lbf から 100 lbf)
  • 圧縮
  • きわめて平坦 3.5 mm (0.14”)
  • 直径わずか 12 mm (0.49”) 
  • 統合された球形ロード ボタン
  • 静的および動的用途向け
  • 小型 
  • 高い剛性
  • ご要望に応じて他の設計も可能
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

詳細な製品特徴は現在オンラインで利用できません。 

関連資料

データ シート/カタログ ページ