スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
荷重センサ
製品リスト
© 2025 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
この製品の構成と価格を今すぐ確認する
ホイートストン ブリッジ回路に金属製ひずみゲージを組み込んだ XFTC302 は、最大で 10,000 N (2,000 lbf) の重荷重を測定できると同時に、優れた温度安定性を示します。 XFTC302 は、ねじ山付き M10 スタッドを 2 つ備えているので、産業用途や OEM 用途で容易に取り付けることができます。ケーブルの出口は、ストレイン リリーフ スプリングで強度を確保しています。TE では、軽荷重と低温度向けの別製品として XFTC301 を開発しています。この別モデルは、2 N から 2,000 N のレンジに対応しています。ご要望により、TE 製センサの選択や使用に役立つ、便利なヒントが掲載された参考資料をお送りしています。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
詳細な製品特徴は現在オンラインで利用できません。