この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

M210 ひずみゲージ信号調整器のアナログ出力は制御システムおよびデータ取得カードと互換性があります。 電源フィルタは、不適切な電圧供給からの保護に役立ちます。M210 の特徴は、高帯域と低ノイズ レベルです。大型の高視認性 ±2,000 カウント LED ディスプレイによって測定値をすばやく読み取れます。希望に応じて、M210 には RTC スイッチなどの多くのオプションがあり、ABS ケースに収納することもできます。

特長

  • アナログ出力: ±10V
  • 赤色 LED ディスプレイ: 2,000 カウント
  • アナログ出力の高帯域 (1000 Hz)
  • 低ノイズ レベル

適用事例

  • 計器研究所
  • 試験台
  • プロセス監視
  • ラック マウント
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 荷重センサのタイプ  デジタル ディスプレイ メータ

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (VDC) 12 – 230

使用条件

  • 使用温度範囲  0 – 50 °C [ 32 – 122 °F ]

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  ±10 V, 4 – 20 mA

業界スタンダード

  • IP 定格  IP50

参照番号

  • TE用番号 CAT-FLS0042

関連資料

データ シート/カタログ ページ

製品規格