この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

概要

ホイートストン ブリッジ増幅器 ARD154 は、そのモジュール設計によって各種用途に対応します。基板ジャンパ線を装着した基本的設定には以下が含まれます。

  • ブリッジ供給電圧
  • 電圧または電流用帯域幅出力信号 
  • ゼロとゲインの微調整が簡単にできるフロント パネルのトリマー
  • DIN レールに取り付け可能 
  • 350 Ω ~ 10,000 Ω のホイートストン ブリッジ回路 
  • ±10 V アナログ出力または 0/4 ~ 20 mA 電流出力 
  • DC 24 V 絶縁型電源 
  • 2 kHz または最大 20 kHz の帯域幅 

特長

  • 並列接続の 1 ~ 4 のひずみゲージ センサに適合
  • ブリッジ抵抗値 120 Ω ~ 10,000 Ω
  • ブリッジ励起電圧10 V または 5 V (ワイヤ数 4 または 6)
  • 調節可能な感度範囲 0.1 ~ 30 mV/V
  • キャリブレーション プッシュボタン 0.1 ~ 10 mV/V
  • トリマーによるゼロとゲインの微調整
  • 精度 0.01% F.S. (フルスケール)
  • DC 12 V ±10% 絶縁型電源 (ご要望に応じて)

用途

  • 監視デバイス
  • 計量
  • ロボットおよびエフェクタ
  • ラボおよび研究
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 荷重センサのタイプ  デジタル ディスプレイ メータ

使用条件

  • 使用温度範囲  -10 – 60 °C [ 14 – 140 °F ]

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  ±10 V, 4 – 20 mA

参照番号

  • TE用番号 CAT-FLS0043

関連資料