製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
電気的特性
-
フル スケール レンジ (Newton)
0 – 2000, 0 – 2500, 0 – 5000, 0 – 250
-
フル スケール レンジ (lbf)
50, 100, 250, 500, 2000, 0 – 500, 0 – 650, 0 – 50, 0 – 1000
-
供給電圧範囲 (VDC)
5
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
精度 (% of FS)
±1
動作/用途
-
出力信号のタイプ
.5 – 4.5 V, 20 mV/V
その他
-
荷重方向
圧縮
-
CTR でのゼロ シフト (%FS/°C)
±.05
-
感度シフト (%FS/°C)
±.05