この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

このセンシング技術は、従来のロード セル設計で使用されてきた経時的な影響を受けやすい有機エポキシをなくし、卓越した長期安定性を実現します。 この高感度ひずみゲージを使用することで、低ひずみかつ低偏向の 20 mv/V 出力を生成できるため、最小限のパッケージで長期の耐久性が得られます。部品間の一貫性を高めるため、フレクスチャは精密に加工されています。代表的な用途には、医療機器、家電製品、運動器具などが挙げられます。

利点

  • すべてステンレス鋼で作られた構造 
  • 小さい圧縮負荷、500G ~ 3000G のレンジ 
  • 高感度 20 mV/V 
  • 非線形性 +/-1% FS 
  • ひずみゲージ 2200 Ω ブリッジ 
  • 狭いスペースに収まる柔軟なケーブル 
  • 小型
  • 高感度
  • 高い過負荷
  • 低偏向
  • 長寿命
  • 低コスト
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 荷重センサのタイプ  OEM 圧縮ロード セル

電気的特性

  • フル スケール レンジ (Newton) 5, 10, 20, 30

  • 供給電圧範囲 (VDC) 5

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) 0 – 40, -40 – 85

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 185, 32 – 104

  • 精度 (% of FS) ±1

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  20 mV/V

その他

  • 荷重方向  圧縮

  • CTR でのゼロ シフト (%FS/°C) ±.05

  • 感度シフト (%FS/°C) ±.05

参照番号

  • TE用番号 CAT-FSE0003

関連資料

データ シート/カタログ ページ