この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 荷重センサのタイプ  電圧インライン増幅器, 電流インライン増幅器

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (VDC) 10, 15, -15 – 15

使用条件

  • 使用温度範囲  -10 – 70 °C [ 14 – 158 °F ]

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  .5 – 10.5 V, .5 – 5.5 V, ±10 V, 4 – 20 mA

参照番号

  • TE用番号 CAT-FSE0007

関連資料

データ シート/カタログ ページ