この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

特長

  • 頑丈なハイグレード ノリル
  • 最小圧力降下
  • 少量の水でも作動
  • 水流量および空気流量の切り替えに適合
  • 3/4" BSP オス型およびメス型ねじ山
  • 飲用の熱湯および冷水に適合
  • リード スイッチの信頼性 (UL ファイル番号 E153493)
  • UL 94-HB 難燃性定格に適合
  • 容易な取り付け

 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

電気的特性

  • スイッチング電流 (最大) (A) 1

ボディの特徴

  • ケースの材質  Noryl

使用条件

  • 使用温度範囲  -30 – 85 °C [ -22 – 185 °F ]

その他

  • ポート フィッティング  3/4" BSP

  • フロー スイッチオン レート  1

参照番号

  • TE用番号 CAT-FSS0002

関連資料

データ シート/カタログ ページ