製品 | TE製品番号: | 文書 | 端子のタイプ | ワイヤ サイズ | ワイヤ サイズ | 嵌合タブ幅 | 界面メッキ | 防水性 | 嵌合タブ厚 | ワイヤ サイズ検索 | ワイヤ サイズ検索 | 使用温度 (最大) | タブの長さ | 使用温度範囲 |
---|
| 1924782-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | 1 mm² | 17 AWG | 1.2 mm | 銀 (Ag) | はい | .64 mm | 1 mm² | 17 AWG | 125 °C | 16.25 mm | -40 – 125 °C |
| 1924878-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .22 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .64 mm, 1.2 mm | スズ (Sn) | いいえ | - | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | - | -40 – 125 °C |
| 2-1419158-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1 mm | 金 (Au) | いいえ | .64 mm | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 150 °C |
| 1393364-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .22 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1 mm | スズ (Sn) | いいえ | .64 mm | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | - | -40 – 150 °C |
| 1393367-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .22 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1 mm | スズ (Sn) | いいえ | .64 mm | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | - | -40 – 125 °C |
| 1438299-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1 mm | スズ (Sn) | いいえ | .64 mm | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 125 °C |
| 1393364-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .22 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1 mm | 金 (Au) | いいえ | .64 mm | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | - | -40 – 150 °C |
| 1393365-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1 mm | 金 (Au) | いいえ | .64 mm | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 150 °C |
| 1393365-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1 mm | スズ (Sn) | いいえ | .64 mm | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 150 °C |
| 1393366-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1 mm | スズ (Sn) | いいえ | .64 mm | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 125 °C |
| 1-1438299-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1 mm | 銀 (Ag) | いいえ | .64 mm | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 145 °C |
| 1-1419158-6 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | .22 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1 mm | スズ (Sn) | いいえ | .64 mm | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | - | -40 – 125 °C |
| 1438299-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1 mm | スズ (Sn) | いいえ | .64 mm | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 125 °C |
| 1719958-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1 mm | スズ (Sn) | いいえ | .64 mm | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | - | - | - |
| 1393367-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .22 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1 mm | 銀 (Ag) | いいえ | .64 mm | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | - | -40 – 125 °C |
| 1924782-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | 1 mm² | 17 AWG | 1.2 mm | スズ (Sn) | はい | .64 mm | 1 mm² | 17 AWG | 125 °C | 16.25 mm | -40 – 125 °C |
| 2-1393367-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .22 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1 mm | 銀 (Ag) | いいえ | .64 mm | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | - | -40 – 125 °C |
| 1438299-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | .22 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1 mm | スズ (Sn) | いいえ | .64 mm | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | - | -40 – 125 °C |
| 1438299-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | .13 mm² | 26 AWG | 1 mm | スズ (Sn) | いいえ | .64 mm | .13 mm² | 26 AWG | 125 °C | - | -40 – 125 °C |
| 2-1393366-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1 mm | 銀 (Ag) | いいえ | .64 mm | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 125 °C |
| 2-1419158-5 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | タブ | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1 mm | スズ (Sn) | いいえ | .64 mm | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 125 °C |
| 1924879-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1.2 mm | 銀 (Ag) | はい | .64 mm | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 125 °C |
| 1719957-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | .22 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1 mm | スズ (Sn) | いいえ | .64 mm | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | - | - | - |
| 1924782-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | 1 mm² | 17 AWG | 1.2 mm | スズ (Sn) | はい | .64 mm | 1 mm² | 17 AWG | 125 °C | 16.25 mm | -40 – 125 °C |