この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ディスクリート ワイヤ タイプに対応  より線

  • コネクタ製品タイプ  ハウジング

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ

  • 接続タイプ  電線対基板, 電線対電線

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • パワー極数  2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 0

  • シグナル極数  2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 0

  • 極数  2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14

  • 列数  1, 2

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 250, 300, 600

  • 絶縁抵抗 (MΩ) 1000

  • 動作電圧 (VAC) 250, 300, 600

ボディの特徴

  • 一次製品色  緑, 自然色, 赤, 青, 黄, 黒

  • コネクタおよびキーイング コード  A, B, C, D

端子の特徴

  • 端子のタイプ  リセプタクル

  • 端子のベース材質  銅合金

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm) .8, 2

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 31.49, 31.5, 78.73

  • 電線と端子の結線部のめっき材料 

  • 端子レイアウト  インライン, マトリックス

  • 多重端子のタイプ  なし

  • 端子嵌合面のめっき仕様  スズ (Sn)

  • ハウジング内部での端子保持  あり, なし

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 4, 7, 9, 10, 20

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

機械的アタッチメント

  • パネル マウント機能  なし

  • ストレイン リリーフ  なし

  • 嵌合調整  あり

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き, 極性

  • 嵌合保持  あり

  • 嵌合保持のタイプ  イナーシャ ロック, ラッチ, ロック ラッチ

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング), ボード マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PA 66, PA 66 GF, ナイロン 6/6 GF

  • ピッチ (mm) 3.3, 3.5, 6, 6.5, 7.92, 9

  • ピッチ (in) .129, .137, .138, .236, .255, .312, .354

寸法

  • コネクタ長 (mm) 9, 9.1, 11.3, 11.7, 12.3, 13.52, 14.6, 15.6, 17.9, 18.6, 18.9, 25.5, 26.4

  • コネクタ長 (in) .354, .358, .444, .46, .484, .531, .574, .614, .704, .731, .744, 1, 1.038

  • ワイヤ サイズ (CMA) 434.18 – 2723.46, 414.44 – 1045.97, 434.2 – 2723.5, 2427 – 7144, 256.56 – 1776.17, 155.91 – 1045.97

  • コネクタの高さ (mm) 8, 9.5, 9.55, 10.4, 12.2, 12.4, 12.5

  • ワイヤ サイズ (AWG) 16 – 12, 24 – 16, 24 – 20, 26 – 18, 28 – 20

  • コネクタ長 (mm) 9, 9.1, 11.3, 11.7, 12.3, 13.52, 14.6, 15.6, 17.9, 18.6, 18.9, 25.5, 26.4

  • コネクタの高さ (mm) 8, 9.5, 9.55, 10.4, 12.2, 12.4, 12.5

  • コネクタの高さ (in) .314, .373, .375, .376, .409, .41, .48, .488, .491

  • ワイヤ サイズ (mm²) .204 – .517, .22 – 1.38, .13 – .9, 1.23 – 3.62, .081 – .517, .21 – .53

  • コネクタ幅 (mm) 19.4

  • コネクタ幅  19.4 mm [ .763 in ]

  • 列間スペーシング  5.2 mm [ .205 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -30 – 105, -40 – 105

  • 使用温度範囲 (°F) -22 – 221, -40 – 221

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル, 電源

識別マーキング

  • 回路識別の特徴  なし

業界スタンダード

  • UL 定格  認証

  • グロー ワイヤ定格  GWT 750°C (無炎)

  • 認証/規格製品に適合  CSA, UL

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ数量  100, 200, 250, 300, 400, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 3200, 5000

  • 実装方法  Bag, ボックスおよびカートン

参照番号

  • TE用番号 CAT-G7534-P729A

関連資料

データ シート/カタログ ページ