この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

TE Connectivity (TE) の Grace Inertia コネクタ シリーズは 接続に必要なデザインイン製品群を提供します。GRACE INERTIA コネクタには、回路を嵌合と同時に完結してコネクタを「ロック」する、慣性ロック機構が採用されています。これは、アセンブリ時の人的エラー解消に役立つ優れたソリューションです。

製品の特徴

  • 二重ビーム端子設計によって良好な接続性および耐久性が実現され、4 種類のキーイング方法および色のシリーズが用意されています。人間工学に基づいた設計によってアセンブリが簡単です。 
  • Grace Inertia コネクタには、グロー ワイヤーや標準温度材料など、さまざまな材料のバリエーションがあります。
  • ランスがない端子によって引っ掛かりやもつれが防止されます。
  • 電線対基板および電線対電線が用意されています。
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ディスクリート ワイヤ タイプ  より線

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 300, 600

  • 動作電圧 (VDC) 600

端子の特徴

  • 嵌合タブ幅 (mm) 1.2, 3.1

  • 嵌合タブ幅 (in) .047, .122

  • 嵌合タブ厚 (mm) .5, .8

  • 嵌合タブ厚 (in) .02, .3

  • 端子の向き  ストレート

  • 電線と端子の結線部のめっき厚  .8 – 1.4 µm [ 31.49 – 55.11 µin ]

  • 電線と端子の結線部のめっき材料の仕上げ  マット, 光沢

  • 端子のタイプ  タブ

  • 端子嵌合面のめっき仕様  スズ (Sn)

  • 電線と端子の結線部のめっき材料  スズメッキ

  • ハウジング内部での端子保持  あり

  • 端子のベース材質  銅合金

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 4, 7, 15, 20

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

  • 製品の結線先  ワイヤ&ケーブル

機械的アタッチメント

  • ワイヤ絶縁サポート  なし

  • ハウジング内部での接点保持のタイプ  ロッキング ランス

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 1.3 – 2, 1.5 – 2.7, 2.9 – 4.1, 2 – 3.75

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .079 – .148, .051 – .079, .059 – .106, .114 – .161

  • ワイヤ サイズ (AWG) 22 – 18, 14 – 12, 16 – 14, 26 – 22

  • ワイヤ サイズ (mm²) .33 – .82, .13 – .33, 2.08 – 3.31, 1.31 – 2.18

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -30 – 105, -40 – 105

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 221, -22 – 221

動作/用途

  • 回路用途  電源

実装の特徴

  • 実装方法  Reel

  • パッケージ数量  2000, 5000, 6000

参照番号

  • TE用番号 CAT-G7534-T111

関連資料

データ シート/カタログ ページ