この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

製品の特長

  • 二重ビーム端子設計によって安定な接続性および耐久性が実現され、4 種類のキーイング方法および色のシリーズが用意されています。人間工学に基づいた設計によってアセンブリが簡単です。 
  • Grace Inertia コネクタには、グロー ワイヤーや標準温度材料など、多くの材料のバリエーションがあります。
  • ランスがない端子によって引っ掛かりやもつれが防止されます。
  • 電線対基板および電線対電線が用意されています。

 

  • 二重ビーム端子設計によって安定な接続性および耐久性が実現され、4 種類のキーイング方法および色のシリーズが用意されています。人間工学に基づいた設計によってアセンブリが簡単です。 
  • Grace Inertia コネクタには、グロー ワイヤーや標準温度材料など、多くの材料のバリエーションがあります。
  • ランスがない端子によって引っ掛かりやもつれが防止されます。
  • 電線対基板および電線対電線が用意されています。
  • 二重ビーム端子設計によって安定な接続性および耐久性が実現され、4 種類のキーイング方法および色のシリーズが用意されています。人間工学に基づいた設計によってアセンブリが簡単です。 
  • Grace Inertia コネクタには、グロー ワイヤーや標準温度材料など、多くの材料のバリエーションがあります。
  • ランスがない端子によって引っ掛かりやもつれが防止されます。
  • 電線対基板および電線対電線が用意されています。
  • 二重ビーム端子設計によって安定な接続性および耐久性が実現され、4 種類のキーイング方法および色のシリーズが用意されています。人間工学に基づいた設計によってアセンブリが簡単です。 
  • Grace Inertia コネクタには、グロー ワイヤーや標準温度材料など、多くの材料のバリエーションがあります。
  • ランスがない端子によって引っ掛かりやもつれが防止されます。
  • 電線対基板および電線対電線が用意されています。
  • 二重ビーム端子設計によって安定な接続性および耐久性が実現され、4 種類のキーイング方法および色のシリーズが用意されています。人間工学に基づいた設計によってアセンブリが簡単です。 
  • Grace Inertia コネクタには、グロー ワイヤーや標準温度材料など、多くの材料のバリエーションがあります。
  • ランスがない端子によって引っ掛かりやもつれが防止されます。
  • 電線対基板および電線対電線が用意されています。
  • 仕様と特徴

    製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

    製品のタイプの特徴

    • コネクタ製品タイプ  ハウジング

    • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ

    • 接続タイプ  電線対基板, 電線対電線

    • 防水性  いいえ

    • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

    構成の特徴

    • 極数  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12

    • 列数  1, 2

    電気的特性

    • 動作電圧 (VDC) 50, 250

    • 動作電圧 (VAC) 50, 250

    ボディの特徴

    • 一次製品色  自然色, 赤, 青, 黄, 黒

    端子の特徴

    • 端子のタイプ  ソケット

    • 端子レイアウト  インライン, マトリックス

    機械的アタッチメント

    • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

    ハウジングの特徴

    • ハウジングの材料  PBT GF, ナイロン 66 GF

    • ピッチ (mm) 2, 2.5

    • ピッチ (in) .079, .098

    寸法

    • コネクタ長 (mm) 5.54, 5.7, 7.1, 7.54, 8.2, 8.7, 9.54, 9.6, 10.7, 11.2, 11.54, 12.1, 13.2, 13.7, 14.6, 15.7, 17.2, 18.2, 18.7, 19.2, 20.7

    • コネクタ長 (in) .218, .224, .279, .297, .323, .342, .375, .378, .421, .44, .441, .454, .476, .519, .52, .539, .575, .618, .677, .716, .736, .756, .815

    • コネクタ幅 (mm) 5.88, 6.75, 7.1, 7.65, 9.6, 15.2, 15.3

    • コネクタ幅 (in) .231, .266, .279, .301, .378, .598, .602

    • コネクタの高さ (mm) 7.9, 10.4, 11, 11.3, 15.3

    • コネクタの高さ (in) .311, .409, .433, .445, .511, .602

    • 列間スペーシング (mm) 7.6

    • 列間スペーシング (in) .299, .3

    使用条件

    • 使用温度範囲  -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

    動作/用途

    • ハロゲンフリー  いいえ

    • 回路用途  Signal

    識別マーキング

    • 回路識別の特徴  なし

    業界スタンダード

    • グロー ワイヤ定格  スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格

    • 認可規格製品に適合  UL E28476

    • 認証/規格製品に適合  UL

    • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

    実装の特徴

    • 実装方法  Bag, パッケージ

    • パッケージ数量  200, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1350, 1600

    参照番号

    • TE用番号 CAT-G7534A-P729

    関連資料

    データ シート/カタログ ページ