この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

TE Connectivity (TE) の次世代 Grace Inertia 2.5 mm ピッチ コネクタは 高機能設計コンセプトにより安定性、信頼性、耐久性の高い接続が可能になっています。Grace Inertia 2.5 mm コネクタは、家電から自動販売機に至るまで、電線対基板信号用途を必要とするさまざまな電気製品に使用できます。

製品の特徴

  • 二重ビーム端子設計によって良好な接続性および耐久性が実現され、4 種類のキーイング方法および色のシリーズが用意されています。人間工学に基づいた設計によってアセンブリが簡単です。 
  • Grace Inertia コネクタには、グロー ワイヤや標準温度材料など、さまざまな材料のバリエーションがあります。
  • ランスがない端子によって引っ掛かりやもつれが防止されます。
  • 電線対基板および電線対電線が用意されています。
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ ハードウェア アクセサリのタイプ  TPA (ダブルロックプレート)

  • ハードウェア アクセサリの機能  位置保証

使用条件

  • 使用温度 (最大)  105 °C [ 221 °F ]

  • 使用温度範囲  -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

参照番号

  • TE用番号 CAT-G7534A-T669

関連資料

データ シート/カタログ ページ