製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
接続タイプ
電線対パネル
-
防水性
はい
-
丸型コネクタのタイプ
プラグ, リセプタクル
-
シェルのタイプ
プラスチック
電気的特性
-
動作電圧 (VDC)
63
-
動作電圧 (VAC)
63
ボディの特徴
-
Oリング材質
シリコン ゴム
-
丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ
PBT GF
-
密閉シール済み
はい
端子の特徴
-
端子の定格電流 (最大) (A)
5
-
丸型コネクタ端子のタイプ
ソケット, ピン
機械的アタッチメント
-
コネクタ取り付けのタイプ
パネル マウント
-
極性コード
A, B, C
-
嵌合調整のタイプ
キー付き
-
嵌合保持
あり
寸法
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.82 – .2
-
ワイヤ サイズ (AWG)
18 – 24
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]