この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
ヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズ ハウジングには、ポカヨケ機能、L 型シール、4 種類のキーイング オプションがあります。

シリーズ製品の概要

  • 端子サイズ 6.3/4.8K (最大 40 A)、2.8 (最大 40 A)、1.5K (最大 20 A) に対応
  • 6.00 ~ 0.20 mm2
  • 2 極、3 極、4 極、6 極、7 極、8 極、10 極、12 極、15 極、16 極、18 極の極数展開
  • インライン中継またはフランジ取り付け
  • 角形、熱可塑性樹脂ハウジング
  • 嵌合用スライド ロック
  • 端子の位置合わせと保持確認のための、一体型二次ロック
  • SAE J1939 規格に準拠した CAN バス プロトコル仕様に適合
  • 別売アクセサリ: バックシェル、固定スライド、保護キャップ、ブラインド プラグ、シーリング プラグ
  1. ヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズの概要および組み立て要領書 (英語)

過酷な環境用途向けの堅牢な当社のヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズをご覧ください。このビデオでは、コネクタの概要のほか、端子の挿入と取り外し、嵌合と抜去の手順を説明しています。

FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q:    ヘビー デューティー防水型コネクタとは何ですか?

A:     ヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズは、環境シール コネクタであり、電線対電線および電線対デバイスの用途向けに設計されています。ヘビー デューティー
        防水型コネクタは、わずかな劣化も許されない過酷な環境下で、接続の用途で使われています。

Q:    ヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズはどういった用途に適していますか?

A:    トラック、バス、オフハイウェイ車両、建設機械、農業機械、採掘機械、緊急車両、林業機械、キャンピングカー、船舶、バイクなどに適しています。

 

当社のヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズに関する FAQ を読む

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 混合およびハイブリッド コネクタ  いいえ, はい

  • コネクタ形状  角形

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  オス端子用ハウジング, メス端子用ハウジング

  • 接続タイプ  電線対電線

  • 防水性  はい

  • 一次ロックの特徴  ハウジング内に統合, 端子上

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • ブランク キャビティ位置  2, 0

  • 極数  2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18

  • 列数  1, 2

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 42, 60

  • 動作電圧 (VAC) 42

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 12, 24, 32, 42, 60

ボディの特徴

  • ケーブル出口角度  180°, 90°

  • 一次製品色  グレー, 紫, 緑, 赤, 青, 黒

  • コネクタおよびキーイング コード  A, A-B-C, B, C, D, E, F

端子の特徴

  • 端子のタイプ  タブ, リセプタクル

  • 端子サイズ  1.2mm, 1.5K, 1.5mm, 1.6mm, 2.8mm, 4.8K, 5.8mm, 6.3K, 6.3mm

  • 嵌合タブ幅 (mm) 1.2, 1.5, 1.6, 2.8, 5.8, 6.3

  • 嵌合タブ幅 (in) .047, .059, .06, .062, .063, .11, .22, .228, .248, .25

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 10, 16, 20, 23, 30, 32, 40, 50

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり

  • 端子位置保証  いいえ, はい

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き

  • ストレイン リリーフ  なし, アクセサリ別に追加

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PBT GF, PBT GF30

  • ピッチ (mm) 2.5, 4, 5, 6, 9

  • ピッチ (in) .098, .157, .196, .236, .24, .354

寸法

  • 製品幅 (mm) 18.5, 25.7, 27, 39.8, 42.4, 47.05, 47.1, 48.1, 50.6

  • 製品幅 (mm) 18.5, 25.7, 27, 39.8, 42.4, 47.05, 47.1, 48.1, 50.6

  • 製品幅 (in) .728, 1.01, 1.011, 1.012, 1.063, 1.56, 1.567, 1.67, 1.852, 1.854, 1.89, 1.894, 1.992

  • 製品長さ (mm) 25.9, 27.6, 29.1, 32.6, 36, 37.5, 40.6, 42.5, 43, 44, 50.5, 52.6, 54.1, 62.5, 67.2

  • コネクタの高さ (mm) 19, 27, 29.8, 30.75, 31.2, 31.25, 39.8, 46.7, 47.05, 47.1, 48.1, 50.6, 53.1

  • ワイヤ サイズ (AWG) 16 – 10

  • コネクタの高さ (mm) 19, 27, 29.8, 30.75, 31.2, 31.25, 39.8, 46.7, 47.05, 47.1, 48.1, 50.6, 53.1

  • コネクタの高さ (in) .748, 1.062, 1.063, 1.173, 1.211, 1.23, 1.567, 1.839, 1.852, 1.854, 1.894, 1.99, 1.992, 2.09

  • 列間スペーシング (mm) 1.5, 2, 2.54, 3, 5.5, 6, 6.2, 6.3, 6.45, 6.5, 6.8, 6.9, 7.25, 7.6, 7.7, 7.9, 8.6, 9, 9.5, 12, 13.55

  • 列間スペーシング (in) .059, .079, .1, .118, .217, .236, .24, .244, .248, .254, .256, .268, .272, .285, .299, .303, .311, .339, .354, .374, .472, .533

  • ワイヤ サイズ (mm²) 1.5 – 6

  • 製品長さ (mm) 25.9, 27.6, 29.1, 32.6, 36, 37.5, 40.6, 42.5, 43, 44, 50.5, 52.6, 54.1, 62.5, 67.2

  • 製品長さ (in) 1.02, 1.08, 1.087, 1.146, 1.283, 1.417, 1.476, 1.598, 1.673, 1.693, 1.732, 1.988, 2.071, 2.13, 2.46, 2.461, 2.645, 2.646

使用条件

  • 使用温度 (最大)  140 °C [ 284 °F ]

  • 使用温度範囲  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  電源

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • IP 定格  IP67, IP69K, IP6K7

  • 認証/規格製品に適合  DIN IEC 512

実装の特徴

  • 実装方法  Box, Carton, パッケージ

  • パッケージ数量  1, 72, 140, 150, 200, 210, 220, 230, 250, 280, 300, 320, 380, 396, 400, 450, 600, 700

その他

  • サービス可能  いいえ, はい

  • コネクタ位置保証機構(CPA)  いいえ

参照番号

  • TE用番号 CAT-H3399-CH8172

関連資料