この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
ヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズ固定スライドは 1.0 ~ 3.5 mm のパネル厚さに対応します。

製品の特長

  • 1.0 ~ 4.0 mm のパネル厚さに対応 (JIS 規格の 1.6 mm にもまもなく対応する予定)
  • -40 ~ 140 °C
  • UL 94V-0 難燃性定格
  • 2、3、4、6、7、8、10、12、15、16、18 のポジション数をご用意
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 自動車用コネクタ アクセサリのタイプ  スライド, 取り付けクリップ

構成の特徴

  • 極数  2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 18

ボディの特徴

  • 一次製品色  オレンジ, グレー, 紫, 緑, 自然色, 赤, 黄

  • 一次製品の材料  PA 6 GF, PBT GF, PBT GF20

使用条件

  • コネクタ スタイルとの互換性  オス端子用ハウジング

  • 使用温度範囲  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ数量  1, 400, 1000, 1200, 1600

  • 実装方法  Bag, Box, Carton, パッケージ

その他

  • サービス可能  はい

参照番号

  • TE用番号 CAT-H3399-SL34

関連資料

TE Connectivity および TE connectivity (logo) は商標です。