この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
DEUTSCH HD30 ハウジングは、ウォール内に通常厚および極薄厚の色分けされたワイヤ シールを装備しています。

シリーズ製品の概要

  • 端子サイズ 4 (100 A)、8 (60 A)、12 (25 A)、16 (13 A)、20 (7.5 A) に対応
  • 6 ~ 22 AWG (13.00 ~ 0.35 mm²)
  • 2、6、8、9、14、16、18、19、20、21、23、29、31、33、35、47 の極数展開
  • インライン中継またはフランジ取り付け
  • 丸型、アルミニウム ハウジング
  • 嵌合用カップリング リング
  • 別売付属品: バックシェル、ブーツ、ダスト キャップ、ガスケット、取り付けハードウェア、ストレイン リリーフ
  1. DEUTSCH HDP20 および HD30 コネクタの概要および組み立て要領書 (英語)

当社の堅牢な熱可塑性 DEUTSCH HDP20 コネクタと過酷な環境下での使用に耐えるアルミニウム HD30 コネクタをご覧ください。コネクタの概要と、嵌合や抜去、端子の挿入や取り外しについての手順をこのビデオでご確認ください。

FAQ

よくある質問

Q:   HD30 コネクタとは何ですか?

A:    DEUTSCH HD30 は環境シール コネクタであり、ケーブル対ケーブル用途向けに設計されています。HD30 コネクタは、わずかな劣化も許されない過酷な環境下で、接続の用途で使われています。

Q:   HD30 コネクタはどういった用途に適していますか?

A :    トラック、バス、オフハイウェイ車両、建設機械、農業機械、採掘機械、緊急車両、林業機械、キャンピングカー、船舶、バイクなどに適しています。

 

DEUTSCH HD30 コネクタに関する他の FAQ を読む

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 混合およびハイブリッド コネクタ  いいえ, はい

  • コネクタ形状  丸型

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  オス端子用ハウジング, プラグ, メス端子用ハウジング, リセプタクル

  • 接続タイプ  電線対パネル, 電線対電線

  • 防水性  はい

  • 一次ロックの特徴  ハウジング内に統合, 接触リテーナ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • ブランク キャビティ位置  0

  • コネクタ シール コード  E シール, N シール, T シール

  • コネクタ加工  ねじ山付きアダプタ, ケーブル クランプ, ブロック キャビティ

  • 極数  6, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 47

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 250

  • 動作電圧 (VAC) 250

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 12, 24

ボディの特徴

  • ケーブル出口角度  180°

端子の特徴

  • 端子のタイプ  ソケット, ピン

  • 端子サイズ  サイズ 12, サイズ 16, サイズ 20, サイズ 4, サイズ 8

  • 嵌合ピンの直径 (mm) 1, 1.02, 1.5, 1.57, 1.59, 1.6, 2.39, 2.4, 3.6, 3.61, 5.7, 5.72

  • 嵌合ピンの直径 (in) .04, .06, .062, .063, .094, .095, .142, .225

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 7.5, 13, 25, 60, 100

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり, なし

  • 端子位置保証  いいえ

  • 嵌合調整のタイプ  ガイド スロット, ガイド ポスト, ガイド リブ, 極性付きスロット

  • ストレイン リリーフ  あり, なし, アクセサリ別に追加

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング), パネル マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  アルミニウム, アルミニウム合金

  • ピッチ (mm) 5.5, 12.7

  • ピッチ (in) .216, .5

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 3.43 – 5.59, 6.6 – 7.4, 2.5 – 3.4, 7.11 – 7.42, 1.35 – 2.62, 3.4 – 4.32, 1.4 – 3.8, 1.35 – 3.05, 2.9 – 4.5, 1.9 – 3.5, 1.3 – 2.2, 3.6 – 5.2, 1.3 – 3.2, 1.02 – 2.41, 4.83 – 6.1, 2.46 – 4.01, 2.54 – 3.4, 1.4 – 2.5, 1.9 – 3.2, 1.02 – 2.1, 6.6 – 7

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .1 – .134, .051 – .085, .04 – .083, .055 – 15, .053 – .103, .135 – .22, .053 – .12, .26 – .292, .075 – .138, .134 – .17, .14 – .204, .055 – .149, .113 – .176, .05 – .125, .051 – .125, .141 – .204, .114 – .177, .055 – .15, .075 – .14, .114 – .17, .28 – .292, .19 – .24, .097 – .158, .04 – .095, .261 – .292, .075 – .125, .055 – .098

  • 製品幅 (mm) 40.6, 41.3, 42.97, 43, 44.45, 47.6, 49.3, 49.32, 50.8

  • 製品幅 (in) 1.6, 1.62, 1.69, 1.692, 1.75, 1.87, 1.94, 1.942, 2

  • コネクタの高さ (mm) 38.3, 38.6, 39.1, 41.28, 41.8, 42.97, 43.6, 44.2, 44.4, 47, 47.53, 49.32, 52.1, 65.3, 66.3, 68.2, 68.5, 77.7, 78.7, 81, 81.7, 84.3

  • コネクタの高さ (in) 1.51, 1.52, 1.54, 1.625, 1.64, 1.692, 1.72, 1.74, 1.75, 1.85, 1.875, 1.942, 2.05, 2.57, 2.61, 2.68, 2.69, 2.7, 3.05, 3.06, 3.1, 3.18, 3.19, 3.2, 3.22, 3.31, 3.32

  • 製品長さ (mm) 40.6, 43, 44.4, 44.5, 49.3, 50.8, 65.28, 66.34, 68.5, 77.7, 81.05, 81.7, 84.28

  • 製品長さ (in) .2, 1.6, 1.69, 1.75, 1.94, 2, 2.57, 2.612, 2.697, 3.059, 3.191, 3.217, 3.318

使用条件

  • 使用温度 (最大)  125 °C [ 257 °F ]

  • 使用温度範囲  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル, 電源

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • IP 定格  IP67

実装の特徴

  • 実装方法  Box, パック, パッケージ

  • パッケージ数量  1, 40, 80, 100, 120

その他

  • サービス可能  はい

  • コネクタ位置保証機構(CPA)  いいえ

参照番号

  • TE用番号 CAT-H3930-CH8172

関連資料

DEUTSCH、TE Connectivity および TE Connectivity (logo) は商標です。