この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
DEUTSCH HD30 ロックワッシャとパネル ナットは、併用する必要があります。
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 自動車用コネクタ アクセサリのタイプ  ナット, パンチ, ロックワッシャ

構成の特徴

  • 極数  6, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 47

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  アルミニウム, ステンレス鋼, 鋼

使用条件

  • コネクタ スタイルとの互換性  リセプタクル

  • 使用温度範囲  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

実装の特徴

  • パッケージ数量  1000, 1500, 2000

  • 実装方法  Box

その他

  • サービス可能  はい

参照番号

  • TE用番号 CAT-H3930-M8649

関連資料

DEUTSCH、TE Connectivity および TE Connectivity (logo) は商標です。