この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • PCB コネクタのタイプ  PCB マウント ヘッダ

  • 接続タイプ  電線対基板

  • ヘッダーのタイプ  完全にシュラウド付き

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

構成の特徴

  • PCB マウント向き  ライトアングル, 垂直

  • 極数  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

  • 列数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 250

  • 動作電圧 (VAC) 250

ボディの特徴

  • 一次製品色  自然色

端子の特徴

  • 端子レイアウト  インライン

  • 端子嵌合面の長さ  2.7 mm [ .106 in ]

  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ  2.54 µm [ 100 µin ]

  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ  光沢

  • PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ  光沢

  • 嵌合可能な角形ポストの寸法  .4 mm [ .016 in ]

  • 端子の形状およびフォーム  角型

  • 端子のベース材質  黄銅

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ  2.54 µm [ 100 µin ]

  • PCB 端子結線面のめっき材料 

  • 端子嵌合面のめっき仕様  スズ (Sn)

  • 端子のタイプ  ピン

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 3

結線の特徴

  • 角形結線ポストとテールの幅  .6 mm [ .024 in ]

  • 角形結線ポストとテールの厚さ  .4 mm [ .016 in ]

  • ポストごとの結線数 (最大)  3

  • 結線ポストとテールの長さ (mm) 1.55, 2.05

  • 結線ポストとテールの長さ (in) .061, .081

  • PCB に対する結線方法  サーフェス マウント

機械的アタッチメント

  • 嵌合保持  なし

  • 嵌合調整のタイプ  極性

  • PCB マウント リテンション  なし

  • PCB マウント アラインメント  なし

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

  • 嵌合調整  あり

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  熱可塑性樹脂

  • ピッチ  1.5 mm [ .059 in ]

寸法

  • コネクタ長 (mm) 4.5, 6, 7.5, 9, 10.5, 12, 13.5, 15, 16.5, 18, 19.5, 21, 22.5, 24

  • コネクタ長 (in) .177, .236, .295, .354, .413, .472, .531, .591, .649, .709, .767, .827, .886, .945

  • コネクタ幅 (mm) 6, 7

  • コネクタ幅 (in) .236, .276

  • コネクタの高さ (mm) 4.45, 5

  • コネクタの高さ (in) .175, .197

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ数量  20, 25, 30, 35, 40, 45, 55, 60, 75, 95, 125, 1000

  • 実装方法  Box, Reel, Tube

参照番号

  • TE用番号 CAT-H857-H34215

関連資料

データ シート/カタログ ページ