製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ製品タイプ
ハウジング
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
リセプタクル
-
接続タイプ
電線対電線
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
構成の特徴
-
極数
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
-
列数
1
端子の特徴
-
端子のタイプ
ソケット
-
端子の定格電流 (最大) (A)
3
機械的アタッチメント
-
パネル マウント機能
なし
-
ストレイン リリーフ
なし
-
嵌合保持
あり
-
嵌合保持のタイプ
ロック
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
熱可塑性樹脂
-
ピッチ
1.5 mm [ .059 in ]
寸法
-
コネクタ長 (mm)
4.1, 5.6, 7.1, 8.6, 10.1, 11.6, 13.1, 14.6, 16.1, 17.6, 19.1, 20.6, 22.1, 23.6
-
コネクタ長 (in)
.161, .22, .279, .339, .398, .456, .516, .575, .633, .693, .752, .811, .87, .929
-
ワイヤ サイズ (AWG)
30 – 24
-
コネクタ幅 (mm)
6.15
-
コネクタ幅 (in)
.242, .243, .244, .245, .246, .247, .248, .249, .25, .251, .252, .253, .254, .255
-
コネクタの高さ
2.7 mm [ .106 in ]
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.05 – .02
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]