製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ製品タイプ
ハウジング
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
リセプタクル
-
接続タイプ
電線対基板, 電線対電線
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
構成の特徴
-
極数
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
-
列数
1
電気的特性
-
動作電圧 (VDC)
250
-
絶縁抵抗 (MΩ)
1000
-
動作電圧 (VAC)
250
端子の特徴
-
端子のタイプ
ソケット
-
端子のベース材質
りん青銅
-
端子の定格電流 (最大) (A)
3
機械的アタッチメント
-
パネル マウント機能
なし
-
ストレイン リリーフ
なし
-
嵌合保持
あり, なし
-
嵌合保持のタイプ
ロック
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
ナイロン 66, 熱可塑性樹脂
-
ピッチ
2.5 mm [ .098 in ]
寸法
-
適合する絶縁直径範囲
1 – 1.9 mm [ .039 – .075 in ]
-
コネクタ長 (mm)
7.1, 7.4, 9.6, 9.9, 12.1, 12.4, 14.6, 14.9, 17.1, 17.4, 19.6, 19.9, 22.1, 22.4, 24.6, 24.9, 27.1, 27.4, 29.6, 29.9, 32.1, 32.4, 34.6, 34.9, 37.1, 37.4, 39.6, 39.9
-
コネクタ長 (in)
.28, .291, .378, .39, .476, .488, .575, .586, .673, .685, .772, .784, .87, .882, .969, .98, 1.067, 1.079, 1.165, 1.177, 1.264, 1.276, 1.362, 1.374, 1.461, 1.472, 1.559, 1.571
-
ワイヤ サイズ (AWG)
26, 28 – 22
-
コネクタ幅 (mm)
7.15, 8
-
コネクタ幅 (in)
.281, .315
-
コネクタの高さ (mm)
4.2, 4.7
-
コネクタの高さ (in)
.165, .185
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 105, -25 – 105
-
使用温度範囲 (°F)
-13 – 221, -40 – 221
業界スタンダード
-
グロー ワイヤ定格
スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0, UL 94V-2
実装の特徴
-
実装方法
Bag, バッグおよびボックス
-
パッケージ数量
1000