この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

HTM2500LF は、高い信頼性と正確な測定が求められる OEM 用途向けに設計された専用の湿度および温度トランスデューサです。 マイクロコントローラと直接インタフェースをとり、このモジュールから出力される湿度線形電圧を送信できます。 

特長

  • ハーメチック ハウジング
  • 湿度は 55% RH で +/-2% 以内にキャリブレーション済み
  • NTC 10 k オーム +/-1% 直接出力による温度測定
  • 小型製品
  • 5 Vdc 時に 0 ~ 100% RH に対して 1 ~ 4 ボルトの DC 出力 (代表値)
  • 完全な互換性
  • 高い信頼性と長期の安定性
  • 浸水の影響を受けない
  • 電圧供給に対してレシオメトリック
  • 3 ~ 10 Vdc の供給電圧に適合 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

詳細な製品特徴は現在オンラインで利用できません。 

関連資料

データ シート/カタログ ページ