製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
湿度センサ製品タイプ
RH モジュール
-
インタフェース信号のタイプ
アナログ
電気的特性
-
供給電圧 (ピーク) (VDC)
10
-
公称出力 @55%RH (5 VDC) (V)
1.24
-
電流消費 (mA)
1.4
-
出力インピーダンス (Ω)
70
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 60 °C [ -40 – 140 °F ]
-
動作湿度範囲 (%RH)
0 – 100
-
精度 (%RH)
±5
-
温度係数 (%RH/°C)
-.05
-
感度 (mV/%RH)
26