この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

HTU3500 相対湿度トランスデューサは、プラグ アンド プレイに対応した専用の湿度および温度トランスデューサであり、高い信頼性と正確な測定が求められる OEM 用途向けに設計されています。 マイクロコントローラと直接インタフェースをとり、このモジュールから出力される湿度線形電圧および直接 NTC 出力を送信できます。HTU3500 シリーズは、消費電力がきわめて重要となる、要求の厳しい大量用途向けに設計されています。オプションの PTFE フィルタ/メンブレン (F) を組み込むと、HTU3500 シリーズ アナログ湿度および温度モジュールをほこり、浸水、粒子による汚染から保護できます。PTFE フィルタ/メンブレンは高い応答時間を維持します。コネクタにはいくつかの種類があります。電源は 5VDC と 3VDC から選択できます。HU3500 – アナログ湿度センサのみ – もご用意しています。

特長

  • 外部コンポーネントが不要な小型のプラグ アンド プレイ モジュール 
  • 5VDC または 3VDC で作動 
  • 相対湿度と温度のアナログ出力 
  • 完全な互換性、キャリブレーションは不要 
  • 5VDC または 3VDC で作動 
  • 低消費電力 
  • 高速な応答時間 
  • 長期間の飽和フェーズの後、瞬間的に脱飽和 
  • アナログ出力 
  • 実証された信頼性と長期の安定性 
  • 度重なる結露によっても損なわれない信頼性
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 湿度センサ製品タイプ  RHT

  • インタフェース信号のタイプ  アナログ

電気的特性

  • 公称抵抗 @25°C (kΩ) 10

  • 公称抵抗公差 @25°C (%) 1

  • 供給電圧 (ピーク) (VDC) 16

  • 公称出力 @55%RH (5 VDC) (V) 1.49

  • 電流消費 (mA) 1.2

  • 出力インピーダンス (Ω) 50

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • 動作湿度範囲 (%RH) 0 – 100

  • 精度 (%RH) ±2

  • 温度係数 (%RH/°C) -.15

  • 感度 (mV/%RH) 26

その他

  • ベータ値 B25/50 (K) 3380

  • 応答時間 (seconds) 10

参照番号

  • TE用番号 CAT-HSA0005

関連資料

データ シート/カタログ ページ