この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

当社の Raychem HVSA-3 3 芯網代ケーブル用インライン スプライス キットは、 5 ~ 15 kV の SWA、STA、波形鋼、またはアルミニウム網代導体のような 3 芯の 3/C 網代シールド ケーブルに適しています。この製品は、網代ケーブルの外装部分を機械的に再構築することで標準の HVS 3/C スプライスを補完し、熱収縮ラップアラウンドを使用してポジティブな高性能シーリングを提供するように設計されています。これらのキットは当社の単導体スプライス キットと同じ性能基準を満たしています。

オレンジのライン

主な特長

  • IEEE 404 規格の要件に適合
  • 銅テープ、ワイヤ シールド、リード シース、UniShield ケーブルで使用
オレンジのライン
オレンジのライン
FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q: TE では、Raychem HVSA-3 3/C 網代ケーブル用インライン スプライスの設置トレーニングを実施していますか?

A: はい、Raychem 3/C 網代ケーブル用インライン スプライスの設置トレーニングを実施しています。高度なスキルを持つ経験豊富な当社のフィールド サービス技術者 (FST) のチームからトレーニングや技術サポートを受けることができます。

 

Q: この 3/C 網代ケーブル用インライン スプライスはどのような種類の導体に使用できますか?

A: この Raychem インライン スプライスは、5 ~ 15 kV の SWA、STA、波形鋼、またはアルミニウム網代導体のような 3 芯の 3/C 網代シールド ケーブルに適しています。HVSA-3 インライン スプライスは、ケーブルのすべての層を再構築するように設計されています。

 

Q: この 3 芯網代ケーブル用インライン スプライス キットの素材は何ですか?

A: この Raychem 3 導体ケーブル スプライス キットは、網代ケーブルの外装部分を機械的に再構築することで標準の HVS 3/C スプライスを補完し、熱収縮ラップアラウンドを使用してポジティブな高性能シーリングを提供するように設計されています。この製品は、常に水が存在する浸水したマンホールやケーブル室でのスプライス接続に適しています。

 

Q: TE の Raychem 3 芯網代ケーブル用インライン スプライス キットが対応している電圧範囲を教えてください。

A:  この Raychem 3 導体ケーブル スプライス キットは最大 35 kV の電圧に対応しています。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コーティング スタイル  インライン

  • 据え付け技術  熱収縮

  • ジョイントおよびスプライスの製品タイプ  インライン ジョイント

  • ケーブル シールドの構造  テープ

構成の特徴

  • 線心数  3

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 15, ≤ 8

ボディの特徴

  • 絶縁材  プラスチック

ハウジングの特徴

  • 表面保護の材料  AIA

寸法

  • 絶縁直径 (プラスチック) (in) 1.1 – 1.6, 1.25 – 1.8, .9 – 1.3, 1 – 1.6, .65 – 1.05

  • 対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil) 2 – 4/0, 250 – 350, 500 – 750, 750 – 1000

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 31.75 – 45.72, 27.94 – 40.64, 16.51 – 26.67, 25.4 – 40.64, 22.86 – 33.02

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) 1.25 – 1.8, 1.1 – 1.6, 1 – 1.6, .9 – 1.3, .65 – 1.05

  • 対応している導線径レンジ (mm) 20.57 – 25.4, 7.36 – 13.46, 25.4 – 29.21, 13.46 – 17.27

  • 対応している導線径レンジ (in) .53 – .68, 1 – 1.15, .29 – .53, .81 – 1

  • シースの外径 (mm) 39.4, 60.96

  • シースの外径 (in) 1.55, 2.4

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  IEEE 404

製品在庫状況

  • 在庫状況  アメリカ

実装の特徴

  • パッケージ数量  1

その他

  • 施工手順書  英語

参照番号

  • TE用番号 CAT-HVSA-3

関連資料

データ シート/カタログ ページ